Cable de encoder con conector hembra M23 en extremo abierto con punteras de cable para encoders de alta resolución HTL

Los encoders de alta resolución HTL de SEW-EURODRIVE pueden evaluarse para la regulación de velocidad en cualquier variador con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402 a través de las entradas binarias X20, salvo la variante de la unidad con control binario.

Lado del motor

 

Lado del variador

Instalación del portacables

Tipo de encoder

Tipo de conector

Sección del cable

Tipo de conector

Ref. de pieza

Encoder
EI7C,
EI8C

M23

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

Extremo abierto

28162854