Câbles codeur avec connecteur femelle M23 sur extrémité libre avec embouts pour codeurs haute résolution HTL
Les codeurs haute résolution HTL de SEW-EURODRIVE peuvent être exploités pour la régulation de vitesse et le positionnement sur chaque variateur avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 via les entrées digitales X20, à l'exception de la variante d'appareil avec commande binaire.
Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|
Type de codeur | Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence |
Codeurs | M23 | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | Extrémité libre | 28162854 |