对于SEW-EURODRIVE的高分辨率HTL编码器,可通过数字量输入端X20在任意采用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402协议的变频器上进行评估,以便进行转速控制和定位,但带二进制控制功能的设备款型除外。
电机侧
变频器侧
拖缆式安装
编码器类型
插头类型
电缆截面
部件号
编码器EI7C、EI8C
M23
5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2
开放端
28162854