Cabo do encoder com contato fêmea M23 para extremidade aberta com terminais para cabos para encoders HTL de alta resolução

Os encoders HTL de alta resolução da SEW-EURODRIVE podem ser avaliados em qualquer conversor com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 através das entradas digitais X20, com exceção da variante da unidade com controle binário.

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação móvel

Tipo de encoder

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Encoder
EI7C,
EI8C

M23

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

Extremidade aberta

28162854