Cable de encoder con conector hembra M12 en extremo abierto con punteras de cable para encoders EI7C y EI8C
El encoder integrado HTL EI7C puede evaluarse para el posicionamiento sencillo en cualquier variador con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402 a través de las entradas binarias X20, salvo la variante de la unidad con control binario.
El encoder integrado HTL EI8C puede evaluarse para la regulación de velocidad en cualquier variador con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402 a través de las entradas binarias X20, salvo la variante de la unidad con control binario.
Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación del portacables | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza |
Encoder | M12 | 4 × 2 × 0.25 mm2 | Extremo abierto | 28162846 |