带M12插口且在开放端带导线接头的编码器电缆,用于编码器EI7C和EI8C
对于HTL内置编码器EI7C,可通过数字量输入端X20在任意采用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402协议的变频器上进行评估,以便轻松进行定位,但带二进制控制功能的设备款型除外。
对于HTL内置编码器EI8C,可通过数字量输入端X20在任意采用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402协议的变频器上进行评估,以便进行转速控制和定位,但带二进制控制功能的设备款型除外。
电机侧 |
| 变频器侧 |
拖缆式安装 | |
|---|---|---|---|---|
编码器类型 | 插头类型 | 电缆截面 | 插头类型 | 部件号 |
编码器 | M12 | 4 × 2 × 0.25 mm2 | 开放端 | 28162846 |