Cabo do encoder com contato fêmea M12 para extremidade aberta com terminais para cabos para encoders EI7C e EI8C

Para fácil posicionamento, o encoder HTL integrado EI7C pode ser avaliado em qualquer conversor com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 através das entradas digitais X20, com exceção da variante da unidade com controle binário.

Para controle de rotação e posicionamento, o encoder HTL integrado EI8C pode ser avaliado em qualquer conversor com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 através das entradas digitais X20, com exceção da variante da unidade com controle binário.

Lado do motor

 

Lado do conversor

Instalação móvel

Tipo de encoder

Tipo de conector

Seção transversal do cabo

Tipo de conector

Código

Encoder
EI7C,
EI8C

M12

4 × 2 × 0.25 mm2

Extremidade aberta

28162846