Câble codeur avec connecteur femelle M12 sur extrémité libre avec embouts pour codeurs EI7C et EI8C
Les codeurs intégrés HTL EI7C peuvent être exploités pour le positionnement simple sur chaque variateur avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 via les entrées digitales X20, à l'exception de la variante d'appareil avec commande binaire.
Les codeurs intégrés HTL EI8C peuvent être exploités pour la régulation de vitesse et le positionnement sur chaque variateur avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 via les entrées digitales X20, à l'exception de la variante d'appareil avec commande binaire.
Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose souple | |
|---|---|---|---|---|
Type de codeur | Type de connecteur | Section de câble | Type de connecteur | Référence |
Codeurs | M12 | 4 × 2 × 0.25 mm2 | Extrémité libre | 28162846 |