Chopper de frenagem
Unidade | MCX91A-....-2E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0S | |||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | Ω | 60 | ||||
Potência contínua do chopper de frenagem | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 | 2.2 |
Pico de potência do chopper de frenagem | kW | 150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9 | ||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||