Informação geral

Unidade

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

10

16

25

32

44

Consumo de potência 24 V

W

no máximo 8.5 (dependendo da variante da unidade)

Supressão de interferência do módulo de potência

Filtro EMC categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Conexão PE

Parafuso M4 (com braçadeira de aperto)

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo para desligamento da rede

s

10

Peso

kg

1.7