Información general
Unidad | MCX91A-....-2E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 0S | |||||
Tipo | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia". | W | 10 | 16 | 25 | 32 | 44 |
Consumo de potencia 24 V | W | máximo 8.5 (depende de la variante de unidad) | ||||
Supresión de interferencias del módulo de potencia | – | Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3 | ||||
Conexión PE | – | Tornillo M4 (con estribo de sujeción) | ||||
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto | min-1 | 1 | ||||
Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off" | s | 10 | ||||
Peso | kg | 1.7 | ||||