Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamaño

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Valor mínimo de la resistencia de frenado RBWmín

Ω

60

Potencia continua freno chopper

kW

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua de freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

Conector enchufable