Saída

Unidade

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Tensão de saída UA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

1.1

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

1.7

2.5

3.4

4.2

5.5

Capacidade de sobrecarga

150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

0.68

1

1.35

1.67

2.2

Tensão nominal do circuito intermediário UTCI

V

325 VCC com Urede = 230 V

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

Recomendação: VFCPLUS máximo 250 Hz,
todos os outros modos de controle não excedem fPWM/10.

Contatos da conexão X2

Conector