Entrada

Unidade

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

3 × 200 – 240 VCA

Corrente nominal de rede CA Irede

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

não

Contatos da conexão X1

Conector