Entrée

Unité

MCX91A-...-2E3-4-..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

0055

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

3 × AC 200 – 240 V

Courant nominal réseau AC Irés

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

non

Contacts de raccordement X1

Connecteurs