Entrada

Unidad

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamaño

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

0055

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

3 × 200 – 240 V CA

Corriente nominal de red CA IRed

A

1.5

2.3

3.1

3.8

5

Frecuencia de red fRed

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

No

Contactos de conexión X1

Conector enchufable