Desativar os condensadores EMC
Para conversores dos tamanho 0S e 0L, os capacitores EMC são desativados da seguinte forma:
- Desligar o conversor da rede de alimentação.
- Verificar a ausência de tensão do conversor.
- Retirar todos os conectores.
- Se disponível: retirar o bujão de bloqueio na posição terminal X6.
- Retirar o módulo de diagnóstico CDM11A.
- Retirar a presilha de aterramento da eletrônica.
- Retirar os parafusos de fixação da carcaça da parte dianteira no centro da carcaça.
- Retirar a carcaça.
- Destruição da unidade. Tocar apenas nas bordas da placa, nunca nos componentes eletrônicos.
- Remover os dois parafusos de fixação [1] na placa.
- Inserir os dois parafusos de fixação [1] nos isolamentos plásticos [2] fornecidos.

- Voltar a apertar os parafusos de fixação [1] na placa.
- Fechar a unidade.
- Identificar a unidade marcando o local apropriado na plaqueta de identificação.