Desactivación de los condensadores CEM
En los variadores de los tamaños 0S y 0L, los condensadores CEM se desactivan del siguiente modo:
- Desconecte la tensión del variador.
- Compruebe que el variador esté libre de tensión.
- Desenchufe todos los conectores.
- Si lo hay: retire el tapón de cierre en la posición de borna X6.
- Retire el módulo de diagnóstico CDM11A.
- Retire la borna de apantallado de la electrónica.
- Retire los tornillos de fijación situados en el centro de la parte delantera de la carcasa.
- Extraiga la carcasa.
- Destrucción de la unidad. Toque la pletina solo en el borde, nunca en los componentes de la electrónica.
- Retire los dos tornillos de fijación [1] en la pletina.
- Inserte los dos tornillos de fijación [1] en los aislamientos de plástico incluidos en el suministro [2].

- Vuelva a enroscar los tornillos de fijación [1] en la pletina.
- Cierre la unidad.
- Identifique la unidad marcando con una cruz el punto correspondiente en la placa de características.