Par de apriete admisible de las bornas de conexión
Conexión | Pares de apriete en Nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños | |||||||||
0S | 0L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Red | X1 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | 14 – 20 | ||
Resistencia del motor y de frenado | X2 | 0.5 – 0.6 | 1.7 – 1.8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 15 | 14 – 20 | 14 – 20 | ||
Tornillo de contacto para redes TN/IT | CEM | 1.2 – 1.7 | 1 – 1.2 | ||||||
Conexión PE | – | 1.2 – 1.5 | 3 – 4 | 6 – 10 | 10 – 15 | 14 – 20 | 14 – 20 | ||
Otras uniones roscadas M4 en la chapa de apantallado y opción frontal | M4 | 1.4 – 1.6 | |||||||