Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão

  1. AVISO! Incumprimento dos torques de aperto prescritos. Danificação da unidade. Conectar os cabos de potência com os torques de aperto prescritos.

Conexão

Torques de aperto em Nm

Tamanhos

0S

0L

3

4

5

6

7

8

Rede

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

10 – 15

14 – 20

14 – 20

Resistência do motor e de frenagem

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

10 – 15

14 – 20

14 – 20

Parafuso de contato para redes TN/IT

EMC

1.2 – 1.7

1 – 1.2

Conexão PE

1.2 – 1.5

3 – 4

6 – 10

10 – 15

14 – 20

14 – 20

Outras uniões parafusadas na placa de blindagem e opção frontal

M4

1.4 – 1.6