Uso em redes IT

INFORMAÇÃO

Valores máximos EMC
Os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.

Para criar uma capacidade da rede IT, o parafuso de contato mostrado deve ser desaparafusado no conversor.

Conversor

Posição do parafuso de contato

Tamanho 0S, 0L

Ver capítulo Desativar os condensadores EMC.

Tamanhos 3, 4, 6, 7

No lado direito do conversor:

Tamanho 5

Um parafuso no lado superior, outro no lado direito do conversor:

Tamanho 8

No lado direito do conversor: