Notas de instalação
Observar as seguintes instruções antes da instalação:
- Para garantir uma conexão de blindagem perfeita, utilizar uma tampa roscada EMC para a bucha do cabo de sinal no motor.
- Em caso de acionamentos com conector, colocar a blindagem no conector do encoder.
- Utilizar cabos blindados com pares torcidos. Instalar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados:
- no encoder, no prensa cabos ou no conector do encoder
- no conversor, na placa de blindagem
- Instalar o cabo do encoder separado dos cabos de potência.
- Ao utilizar encoders HTL e um cabo do encoder com extremidade aberta, os fios para proteção do motor, os trilhos do encoder e a fonte de alimentação devem ser torcidos em pares até o respectivo ponto de terminal:

- A tensão de alimentação do encoder pode ser fornecida através de um ponto de terminal separado para a alimentação de 24 V ou, se o conversor for suportado através do terminal X5 com 24 V externo, pode ser conectada a ele. Não é possível alimentar o encoder através do terminal de conexão X20.