Conexão

Encoder MOVILINK® DDI e EI7C-FS

Encoder

Conexão do conversor

Cor do fioAo usar cabos de encoder da SEW-EURODRIVE. de acordo com IEC 60757

Descrição

MOVILINK® DDI

X16

Cabo coaxial

EI7C-FS

X18

Mini-IO

Encoder com conector M12

Encoder

Conexão do conversor

Cor do fioAo usar cabos de encoder da SEW-EURODRIVE. de acordo com IEC 60757

Descrição

EI7C,
EI8CO encoder EI8C no M12 está em preparação.

X20:4

BN

Sinal A em DI04

X20:5

YE

Sinal B em DI05

X20:6O sinal C é usado apenas com o encoder EI8C. No EI7C este fio permanece livre.

GN

Sinal C em DI06 (opcional)O sinal C é utilizado apenas no EI8C. No EI7C este fio permanece livre.

X10:TF1

RD

TF+

X10:GND

BU

TF-

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

PK

GND

Encoder com conector M23

Encoder

Conexão do conversor

Cor do fioAo usar cabos de encoder da SEW-EURODRIVE. de acordo com IEC 60757

Descrição

EI8C
EK8C
EV8C
EG7C

X20:4

RD

Sinal A em DI04

X20:5

YE

Sinal B em DI05

X20:6

BN

Sinal C em DI06 (opcional)

X10:TF1

GYPK

TF+

X10:GND

RDBU

TF-

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

PK

GND

Encoder com tampa de conexão

EncoderA avaliação da temperatura do motor deve ser feita separadamente na tampa de conexão do encoder.

Conexão do conversor

Cor do fioAo usar cabos de encoder da SEW-EURODRIVE. de acordo com IEC 60757

Descrição

EK8C
EV8C
ES7C
EV7C
EG7C

X20:4

RD

Sinal A em DI04

X20:5

YE

Sinal B em DI05

X20:6

BN

Sinal C em DI06 (opcional)

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

PK

GND

Encoder com conexão direta (não da SEW-EURODRIVE)

Encoder

Conexão do conversor

Cor do fioAo usar cabos de encoder da SEW-EURODRIVE. de acordo com IEC 60757

Descrição

Encoder HTLMáximo 56 kHz.

X20:4

Sinal A em DI04

X20:5

Sinal B em DI05

X20:6

Sinal C em DI06 (opcional)

X10:TF1

TF+

X10:GND

TF-

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

+Ub

ExternoFonte de alimentação para encoder através da fonte de alimentação externa de 24 V.

GND