Conexión

Encoders MOVILINK® DDI y EI7C-FS

Encoder

Conexión del variador

Color de conductorSi se utilizan cables de encoder de SEW-EURODRIVE. Conforme a IEC 60757

Descripción

MOVILINK® DDI

X16

Cable coaxial

EI7C-FS

X18

Mini IO

Encoder con conector M12

Encoder

Conexión del variador

Color de conductorSi se utilizan cables de encoder de SEW-EURODRIVE. Conforme a IEC 60757

Descripción

EI7C,
EI8CEl encoder EI8C en M12 está en preparación.

X20:4

BN

Pista A a DI04

X20:5

YE

Pista B a DI05

X20:6La pista C se utiliza sólo con el encoder EI8C. Con EI7C, este cable permanece libre.

GN

Pista C a DI06 (opcional)La pista C se utiliza sólo con EI8C. Con EI7C, este cable permanece libre.

X10:TF1

RD

TF+

X10:GND

BU

TF-

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

PK

GND

Encoder con conector M23

Encoder

Conexión del variador

Color de conductorSi se utilizan cables de encoder de SEW-EURODRIVE. Conforme a IEC 60757

Descripción

EI8C
EK8C
EV8C
EG7C

X20:4

RD

Pista A a DI04

X20:5

YE

Pista B a DI05

X20:6

BN

Pista C a DI06 (opcional)

X10:TF1

GYPK

TF+

X10:GND

RDBU

TF-

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

PK

GND

Encoder con tapa de conexión

EncoderLa evaluación de la temperatura del motor debe realizarse por separado con la tapa de conexión del encoder.

Conexión del variador

Color de conductorSi se utilizan cables de encoder de SEW-EURODRIVE. Conforme a IEC 60757

Descripción

EK8C
EV8C
ES7C
EV7C
EG7C

X20:4

RD

Pista A a DI04

X20:5

YE

Pista B a DI05

X20:6

BN

Pista C a DI06 (opcional)

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

GY

+Ub

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

PK

GND

Encoder con conexión directa (no de SEW-EURODRIVE)

Encoder

Conexión del variador

Color de conductorSi se utilizan cables de encoder de SEW-EURODRIVE. Conforme a IEC 60757

Descripción

Encoder HTLMáximo 56 kHz.

X20:4

Pista A a DI04

X20:5

Pista B a DI05

X20:6

Pista C a DI06 (opcional)

X10:TF1

TF+

X10:GND

TF-

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

+Ub

ExternaAlimentación del encoder a través de tensión de alimentación externa de 24 V.

GND