Indicaciones para la instalación

Antes de la instalación, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Para conseguir un apantallado correcto se debe utilizar un racor CEM para la entrada de cables de la línea de señalización en el motor.
  • En el caso de accionamientos con conector enchufable, coloque la pantalla en el conector del encoder.
  • Utilice cable apantallado con pares de conductores trenzados. Conecte el apantallado con contacto amplio en ambos lados:
    • en el encoder en el prensaestopas o en el conector del encoder
    • en el variador, en la chapa de apantallado
  • Tienda el cable de encoder separado de los cables de potencia.
  • Si se utilizan encoders HTL y un cable de encoder con extremo abierto, los conductores para la protección del motor, las pistas de encoder y la alimentación de corriente se deben trenzar a pares hasta el punto de conexión correspondiente:
  • La tensión de alimentación del encoder se puede suministrar a través de una borna separada de la alimentación de 24 V o, si el variador es compatible con 24 V externos a través del borne X5, tomarse de allí. En este caso, no es posible la alimentación del encoder a través del la borna X20.