Consignes d'installation
Tenir compte des remarques suivantes pour l'installation.
- Afin de garantir un blindage optimal, utiliser un presse-étoupe CEM pour passage du câble de transmission de signal au moteur.
- Dans le cas d'un entraînement avec connecteur, réaliser le blindage au niveau du connecteur codeur.
- Utiliser des câbles blindés avec fils torsadés par paire. Raccorder le blindage aux deux extrémités, sur une grande surface
- au niveau du codeur dans le presse-étoupe ou du connecteur du codeur
- au niveau du variateur de vitesse, sur la tôle de blindage
- Poser le câble codeur dans une gaine différente de celle qui véhicule les câbles de puissance.
- En cas d'utilisation de codeurs HTL et d'un câble codeur avec extrémité libre, les conducteurs doivent être torsadés par paire jusqu'au point de raccordement correspondant pour la protection moteur, les voies codeur et l'alimentation en tension.

- La tension d'alimentation du codeur peut s'effectuer via une borne séparée de l'alimentation 24 V ou, si le variateur est alimenté en 24 V externe via la borne X5, être prélevée à cet endroit. L'alimentation du codeur via la borne X20 est impossible.