安装说明
安装前,注意下列提示:
- 为确保正确敷设屏蔽层,必须使用EMC螺栓连接件进行电机信号线的电缆进线。
- 对于带插接头的驱动装置,将屏蔽层敷设到编码器插头中。
- 使用有双绞芯线的屏蔽式电缆。将屏蔽层平铺在两侧:
- 编码器侧可连接到电缆固定头或编码器插座内
- 在屏蔽板上的变频器上
- 将编码器电缆与强电电缆分开敷设。
- 使用HTL编码器和带有开放端的编码器电缆时,用于电机保护、编码器通道和电源的导线必须成对缠绕,直到各自的终端:

- 编码器的电源电压可通过单独的端子点提供给24 V电源,或者,如果再通过端子X5为变频器提供外部24 V电压,则可从该处进行分流。无法通过端子X20为编码器供电。