Temps de réaction en cas de dépassement de valeur limite avec réaction de défaut active

Le temps de réaction décrit le temps entre la détection du dépassement de la valeur limite et l'activation de l'état de sécurité (STO). Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul

Prescription pour le calcul du temps de réaction

SSx-r

T_ENC_VEL + T_sys + 1 ms

SLS avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_VEL + T_sys + 1 ms

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_sys + SSx-t temporisation t1 (8706.8) + temps de retombée du frein Si la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0.(8706.15) + 1 ms

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11) 1 ms

SDI

T_ENC_POS + T_sys + 1 ms