Temps de réaction au signalement du dépassement de la valeur limite via communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
SSx-r | T_ENC_VEL + 2 × T_sys |
SLS avec réaction au défaut paramétrable : | |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
| T_ENC_VEL + 2 × T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du frein1) (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3 Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. |
SSM | T_ENC_VEL + T_sys |
SDI | T_ENC_POS + 2 × T_sys |