通过安全通讯报告违反极限值时的反应时间

安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量

反应时间计算规定

SOS

T_编码器_定位 + 2 × T_系统

SSx-r

T_编码器_速度 + 2 × T_系统

SLS,带经参数设定的故障反应:

  • STO

T_编码器_速度 + 2 × T_系统

  • SS1-t

T_编码器_速度 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_编码器_速度 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

SSM

T_编码器_速度 + T_系统

SSR,带经参数设定的故障反应:

  • STO

T_编码器_速度 + 2 × T_系统

  • SS1-t

T_编码器_速度 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_编码器_速度 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_编码器_速度 + T_系统

SDI

T_编码器_定位 + 2 × T_系统

SLI

T_编码器_速度 + 2 × T_系统

SLA,带经参数设定的故障反应:

  • STO

T_编码器_加速度 + 2 × T_系统

  • SS1-t

T_编码器_加速度 + 2 × T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_编码器_加速度 + 2 × T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11)

  • SS2-r

T_编码器_加速度 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_编码器_加速度 + T_系统