Reaktionszeit bei Grenzwertverletzung mit aktiver Fehlerreaktion

Die Reaktionszeit beschreibt die Zeit vom Erkennen der Grenzwertverletzung bis zur Aktivierung des sicheren Zustands (STO). Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Berechnungsgröße

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

SOS

T_ENC_POS_Combined + T_Sys

SSx-r

T_ENC_VEL + T_Sys + 1 ms

SLS mit parametrierter Fehlerreaktion:

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys + 1 ms

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + Bremseneinfallzeit Wenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + 1 ms

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r RuckzeitBei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0t3 (8706.11) + 1 ms

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Verzögerung t2 (8706.9) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

SSR mit parametrierter Fehlerreaktion:

  • STO

T_ENC_VEL + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + SSx-r Verzögerung t2 (8706.9) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.11)

SDI

T_ENC_POS + T_Sys + 1 ms

SLI

T_ENC_VEL + T_Sys

Für Systeme, in denen ein Geber für die Position und ein 2. Geber für die Geschwindgkeit zuständig ist, gilt:

T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_Sys