Général
Unité | MCX91A-...-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | |||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "puissance absorbée 24 V" et "pertes nominales de l'étage de puissance". | W | 51 | 71 | 107 | 174 |
Puissance absorbée 24 V | W | 8.5 max. | 20 | ||
Antiparasitage de l'étage de puissance | – | Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 | |||
Raccordement PE | – | Vis M4 (avec étrier de serrage) | |||
Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute | tr/min | 1 | |||
Durée minimale de mise hors tension | s | 10 | |||
Masse | kg | 2.7 | 5.3 | ||