单位
MCX91A-....-2E3-4-..
规格
0L
3
型号
0070
0093
0140
0213
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
51
71
107
174
功率消耗24 V
最大8.5(取决于设备款型)
20
功率部件防干扰
–
极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准
PE连接
M4螺栓(带终端夹)
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
kg
2.7
5.3