Información general

Unidad

MCX91A-....-2E3-4-..

Tamaño

0L

3

Modelo

0070

0093

0140

0213

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

51

71

107

174

Consumo de potencia 24 V

W

máximo 8.5
(depende de la variante de unidad)

20

Supresión de interferencias del módulo de potencia

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

Tornillo M4 (con estribo de sujeción)

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para "Red Off"

s

10

Peso

kg

2.7

5.3