Frein hacheur
Unité | MCX91A-...-2E3-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | |||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Valeur minimale de résistance de freinage RBWmin | Ω | 24 | 13 | ||
Puissance en continu frein hacheur | kW | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 8.5 |
Puissance crête frein hacheur | kW | 150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9 | |||
Contacts de raccordement X2 | – | ||||