Raccordement du boîtier de raccordement et du câble de charge
L'illustration suivante montre le boîtier de raccordement TVS10A.

[1] | Presse-étoupe CEM M25 | [5] | Presse-étoupe CEM M32 |
[2] | Bouchon de fermeture à visser en métal | [6] | Presse-étoupe CEM M32 |
[3] | Presse-étoupe CEM M25 | [7] | Bornier à l'état de livraison avec quatre liaisons pontées |
[4] | Presse-étoupe CEM M25 | [8] | Boîtier de raccordement TVS10A |
Pour raccorder les câbles de charge, procéder comme suit.
- Pour ouvrir le boîtier de raccordement TVS10A, desserrer les quatre vis H M5 du couvercle du boîtier.
- Visser d'abord les presse-étoupes inférieurs puis les presse-étoupes supérieurs ainsi que le bouchon de fermeture à visser dans l'ordre suivant : [4], [2], [3], [1].
- Dévisser toutes les vis de raccordement M6 des boulons de raccordement.
- Retirer les 16 liaisons pontées.
- Poser les liaisons pontées sur la plaque à bornes, comme indiqué sur l'illustration. Tenir compte du nombre de liaisons pontées.
- Raccorder les trois conducteurs PE compris dans le kit d'accessoires aux deux points de raccordement PE (M6).
- Acheminer les trois conducteurs PE sur le raccordement interne du conducteur de protection [1] du boîtier (M5).
- Passer le câble de charge préconfectionné avec des cosses de câble à travers les presse-étoupes CEM.
- Poser le blindage des câbles dans les presse-étoupes CEM :
- Poser les conducteurs de protection vert-jaune des câbles de charge TES sur les boulons PE.
- Mettre en place les conducteurs 1 + 3 préconfectionnés avec des cosses sur les raccordements TLS 1.
- Mettre en place les conducteurs 2 + 4 préconfectionnés avec des cosses sur les raccordements TLS 2.
- Serrer à nouveau toutes les vis de raccordement M6 de l'intérieur du boîtier (couple de serrage : 3.0 Nm).

[1] | Raccordement interne du conducteur de protection | [4] | Points de raccordement PE |
[2] | Respectivement 2 liaisons pontées | [5] | Respectivement 4 liaisons pontées |
[3] | Raccordement TLS 1 (conducteurs 1 + 3) | [6] | Raccordement TLS 2 (conducteurs 2 + 4) |

[1] | Retirer la frette de serrage. Ne pas endommager la tresse de blindage. |
[2] | Rabattre la tresse de blindage et la raccourcir à la bonne longueur. |

L'illustration suivante montre comment poser les différents conducteurs dans le boîtier de raccordement.

L'illustration suivante montre de façon schématique le raccordement du boîtier.

[1] | Câble de charge TES 1 | [3] | Câble de charge TES 3 |
[2] | Câble de charge TES 2 | [4] | Câble de charge pour TCS31A |