Raccordement du conducteur de ligne

L'illustration suivante décrit la topologie dans la version la plus évoluée avec trois alimentations.

IL

Courant de charge

[1]

Trois câbles de charge (référence 28135377)

[2]

Deux câbles de charge (référence 28135385)

[3]

Conducteur de ligne avec conducteurs aller et retour

Dans la version la plus évoluée avec trois alimentations TES31A, la liaison doit être réalisée via le boîtier de raccordement TVS10A-E06-000-1 car il n'y a pas assez de raccordements disponibles sur la boîte de compensation. Le boîtier de raccordement est adapté à l'utilisation des accessoires TVS-PACK-1 pour fusionner trois alimentations et obtenir un courant de conducteur de ligne de 85 A. Les trois câbles de charge des trois alimentations sont fusionnés en deux câbles de charge dans le boîtier de raccordement.

Les éléments suivants sont compris dans la livraison du boîtier de raccordement TVS10A.

Boîtier de raccordement

Livraison

TVS10A-E06-000-1

  • 1 boîtier de raccordement équipé de bouchons presse-étoupe
  • 3 vis à tête bombée M5 avec rondelle Grower et rondelle intermédiaire
  • 16 écrous H M6
  • 16 plaques de pontage

Les composants suivants sont disponibles en accessoires pour le boîtier TVS10A.

Référence

Accessoire

Fourniture

28269985

Accessoires TVS-PACK-1

  • 2 x M32 x 1.5 CEM
  • 3 x M25 x 1.5 CEM (20 mm)
  • 3 x conducteur PE (6 mm2, 26 cm, RT : M5 / M6)
  • 1 x M25 x 1.5 bouchon de fermeture à visser