Linienleiteranschluss

Die folgende Abbildung beschreibt die Topologie in der höchsten Ausbaustufe mit 3 Einspeisungen:

IL

Laststrom

[1]

3 Lastkabel (Sachnummer 28135377)

[2]

2 Lastkabel (Sachnummer 28135385)

[3]

Linienleiter mit Hin- und Rückleiter

Bei der höchsten Ausbaustufe mit 3 Einspeisungen TES31A muss die Kopplung über den Anschlussverteiler TVS10A-E06-000-1 erfolgen, da an der Kompensationsbox nicht genügend Anschlüsse zur Verfügung stehen. Der Anschlussverteiler ist bei Verwendung des Zubehörs TVS-PACK-1 zum Zusammenführen von 3 Einspeisungen mit einem resultierenden Linienleiterstrom von 85 A geeignet. Die 3 Lastkabel aus den 3 Einspeisungen werden im Anschlussverteiler auf 2 Lastkabel zusammengeführt.

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang des Anschlussverteilers TVS10A enthalten:

Anschlussverteiler

Lieferumfang

TVS10A-E06-000-1

  • 1 Anschlussverteiler mit montierten Blindverschraubungen
  • 3 Kombi-Linsenschraube M5 mit Federring und Unterlegscheibe
  • 16 Sechskantmuttern M6
  • 16 Brücken

Folgende Komponenten sind als Zubehör für den TVS10A verfügbar:

Bestellnummer

Zubehör

Lieferumfang

28269985

Zubehör TVS-PACK-1

  • 2 x M32 x 1.5 EMV
  • 3 x M25 x 1.5 EMV (20 mm)
  • 3 x Aderleitung PE (6 mm2, 26 cm, RT: M5 / M6)
  • 1 x M25 x 1.5 Verschluss-Schraube Metall