Anschlussverteiler vorbereiten und Lastkabel anschließen

Folgende Abbildung zeigt den Anschlussverteiler TVS10A:

[1]

EMV-Verschraubung M25

[5]

EMV-Verschraubung M32

[2]

Verschlussschraube aus Metall

[6]

EMV-Verschraubung M32

[3]

EMV-Verschraubung M25

[7]

Klemmenblock im Auslieferungszustand mit je 4 Brückenverbindungen

[4]

EMV-Verschraubung M25

[8]

Anschlussverteiler TVS10A

Zum Anschließen der Lastkabel gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Um den Anschlussverteiler TVS10A zu öffnen, lösen Sie die 4 Sechskantschrauben M5 am Gehäusedeckel.
  2. Schrauben Sie zuerst die unteren Kabelverschraubungen und anschließend die oberen Kabelverschraubungen sowie die Verschluss-Schraube in folgender Reihenfolge ein: [4], [2], [3], [1].
  3. Lösen Sie alle M6-Anschluss-Verschraubungen von den Anschlussbolzen.
  4. Nehmen Sie die 16 Brückenverbindungen heraus.
  5. Legen Sie die Brückenverbindungen, wie in der Abbildung dargestellt, auf die Klemmenplatte. Beachten Sie dabei die Anzahl der Brückenverbindungen.
  6. [1]

    Interner Schutzleiteranschluss

    [4]

    PE-Anschlusspunkte

    [2]

    Je 2 Brückenverbindungen

    [5]

    Je 4 Brückenverbindungen

    [3]

    Anschlüsse TLS 1 (Adern 1 + 3)

    [6]

    Anschlüsse TLS 2 (Adern 2 + 4)

  7. Legen Sie auf die beiden PE-Anschlusspunkte (M6) die 3 im Zubehörpack enthaltenen PE-Aderleitungen auf.
  8. Führen Sie die 3-PE-Aderleitungen auf den internen Schutzleiteranschluss [1] des Gehäuses (M5).
  9. Führen Sie die mit Kabelschuhen vorkonfektionierten Lastkabel durch die EMV-Kabelverschraubungen.
  10. Legen Sie die Kabelschirme in den EMV-Verschraubungen auf:
  11. [1]

    Schrumpfschlauch entfernen. Schirmgeflecht dabei nicht beschädigen.

    [2]

    Schirmgeflecht zurückschlagen und auf die richtige Länge kürzen.

  12. Legen Sie die grün-gelben Schutzleiter aus den TES-Lastkabeln auf die PE-Anschlussbolzen.
  13. Legen Sie jeweils die mit Kabelschuhen vorkonfektionierten Adern 1 + 3 auf die Anschlüsse TLS 1.
  14. Legen Sie jeweils die mit Kabelschuhen vorkonfektionierten Adern 2 + 4 auf die Anschlüsse TLS 2.
  15. Ziehen Sie alle M6-Anschluss-Verschraubungen innerhalb des Gehäuses wieder fest an (Anziehdrehmoment: 3.0 Nm).

Folgende Abbildung beschreibt, wie die einzelnen Adern innerhalb des Anschlussverteilers aufgelegt werden:

Folgende Abbildung zeigt schematisch das Anschlussschema für den Anschlussverteiler:

[1]

Lastkabel TES 1

[3]

Lastkabel TES 3

[2]

Lastkabel TES 2

[4]

Lastkabel zur TCS31A