Schutzleiteranschluss
Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft den Schutzleiteranschluss bei 3 parallel geschalteten Einspeisungen.

[A] | Schutzleiter (Potenzialausgleichsleitung) 10 mm2 |
[B] | Schutzleiter 6 mm2 |
[C] | Schutzleiter 16 mm2 (oder 2 x 6 mm2) |
[1] | Schaltschrank |
[2] | Klemmenleiste AC 400 V |
[3] | Potenzialausgleichsschiene |
[4] | Versorgungsleitung |
[5] | Anschlusspunkt für Schutzerdung |
[6] | Lastkabel |
[7] | Linienleiter TLS |
Beachten Sie beim Anschluss des Schutzleiters Folgendes:
- Führen Sie die Potenzialausgleichsleitung [A] parallel zur Versorgungsleitung [4].
- Führen Sie die am TVS und TCS angeschlossenen Schutzleiter [B], [C] parallel zu den Lastkabeln [6].