导线连接
下图展示了配3台供电设备时最高扩展等级的拓扑结构:
IL | 负载电流 |
[1] | 3条负载电缆(部件号28135377) |
[2] | 2条负载电缆(部件号28135385) |
[3] | 带有引入和回路导线的传输电缆 |
如果是有3个供电设备TES31A的最高扩展等级,则必须通过连接分配器TVS10A-E06-000-1进行连接,因为补偿盒上没有足够的接口。使用TVS-PACK-1附件的时候,连接分配器适用于合并3个供电设备,所产生的传输电缆电流为85 A。来自3个供电设备的3根负载电缆在连接分配器中合并为2根负载电缆。
连接分配器TVS10A的供货范围包括以下组件:
连接分配器 | 供货范围 |
|---|---|
TVS10A-E06-000-1 |
|
以下组件可作为TVS10A的附件提供:
订货号 | 附件 | 供货范围 |
|---|---|---|
28269985 | 附件TVS-PACK-1 |
|