准备连接分配器并连接负载电缆

下图显示了连接分配器TVS10A:

[1]

EMC接头M25

[5]

EMC接头M32

[2]

金属密封螺栓

[6]

EMC接头M32

[3]

EMC接头M25

[7]

出厂状态下的端子板分别带有4个跳线连接

[4]

EMC接头M25

[8]

连接分配器TVS10A

在连接负载电缆时,请按以下步骤操作:

  1. 为了打开连接分配器TVS10A,请松开箱体端盖上的4个M5六角头螺栓。
  2. 请首先拧入下电缆固定头,然后再按以下顺序拧入上电缆固定头和密封螺栓: [4], [2], [3], [1].
  3. 请松开接线柱上的所有M6连接螺塞。
  4. 取出16个跳线连接。
  5. 如图所示,将跳线连接置于接线板上。这时候,请注意跳线连接的数量。
  6. [1]

    内部地线连接

    [4]

    PE连接点

    [2]

    每2个跳线连接

    [5]

    每4个跳线连接

    [3]

    接头TLS 1(芯线1 + 3)

    [6]

    接头TLS 2(芯线2 + 4)

  7. 将附件包中包含的3根PI导线置于两个PI连接点 (M6) 上。
  8. 将3根PI导线布线到箱体 (M5) 的内部地线连接 [1] 上。
  9. 将预装有电缆接线头的负载电缆穿过EMC电缆固定头。
  10. 将电缆屏蔽置于EMC螺栓连接件中:
  11. [1]

    取下热缩管。在此过程中不要损坏屏蔽编织层。

    [2]

    回折屏蔽编织层,并将其截短至正确长度。

  12. 将TES负载电缆的绿黄色地线置于PI接线柱上。
  13. 将预装好电缆接线头的导线1 + 3分别置于各自的接口TLS 1上。
  14. 将预装好电缆接线头的导线2 + 4分别置于各自的接口TLS 2上。
  15. 再次拧紧箱体内部所有的M6螺栓连接件(拧紧扭矩:3.0 Nm)。

下图描述了如何在连接分配器内安装各个导线:

下图示意性地显示了连接分配器的连接图:

[1]

负载电缆TES 1

[3]

负载电缆TES 3

[2]

负载电缆TES 2

[4]

接TCS31A的负载电缆