地线连接
下图展示了使用3个并联供电设备时地线连接的示例。
[A] | 地线(等电位连接导线)10 mm2 |
[B] | 地线6 mm2 |
[C] | 地线16 mm2(或2 x 6 mm2) |
[1] | 电控柜 |
[2] | AC 400 V端子排 |
[3] | 等电位导轨 |
[4] | 供电线 |
[5] | 保护接地的连接点 |
[6] | 负载电缆 |
[7] | TLS传输电缆 |
连接地线时,请注意以下事项:
- 平行于电源线 [4] 对等电位连接导线 [A] 进行布线。
- 平行于负载电缆 [6] 对连接到TVS和TCS上的地线 [B] 和 [C] 进行布线。