Raccordement du conducteur de protection

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le raccordement du conducteur de protection en cas de branchement en parallèle de trois alimentations.

[A]

Conducteur de protection (liaison d'équipotentialité) 10 mm2

[B]

Conducteur de protection 6 mm2

[C]

Conducteur de protection 16 mm2 (ou 2 x 6 mm2 en cuivre)

[1]

Armoire de commande

[2]

Bornier AC 400 V

[3]

Barre d'équipotentialité

[4]

Liaison d'alimentation

[5]

Borne de raccordement pour mise à la terre

[6]

Câble de charge

[7]

Conducteur de ligne TLS

Tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement du conducteur de protection.

  1. Faire cheminer la liaison d'équipotentialité [A] parallèlement au câble d'alimentation [4].
  2. Faire cheminer les conducteurs de protection [B] et [C] raccordés à TVS et TCS parallèlement aux câbles de charge [6].