Valores característicos de segurança

Valores característicos conforme:

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

EN 62061

Classificação/normas básicas

SIL 2
(Nível de integridade de segurança)

PL d (Nível de desempenho)

SILCL 2

(Valor PFHD)Probabilidade de uma falha perigosa por hora.

1,23 × 10-9 1/h

Duração da utilização/Mission time

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

–

20 anos

Estado seguro

Torque desligado (STO)

Funções do componente de segurança

STO, SS1Com controle externo adequado conforme EN 61800-5-2