Valeurs caractéristiques de sécurité

Valeurs caractéristiques selon

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

EN 62061

Classification / Normes prises en compte

SIL 2
(Safety Integrity Level)

PL d (Niveau de performance)

SILCL 2

(valeur PFHD)Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure.

1.23 × 10-9 1/h

Durée d'utilisation / Mission time

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

20 ans

–

20 ans

État de sécurité

Coupure de sécurité du couple (STO)

Sous-fonction de sécurité

STO, SS1Avec commande externe adaptée selon EN 61800-5-2