Entrée digitale de sécurité pour STO

MOVITRAC® LTP-B

Borne

Fonction

Caractéristiques électroniques générales

Entrée digitale de sécurité

12

STO+

DC + entrée 24 V, 100 mA max.

13

STO-

Potentiel de référence GND pour entrée digitale de sécurité

Section de câble admissible

1 fil par borne : 0.05 – 2.5 mm2

min.

Typique

max.

Plage de tension d'entrée

DC 18 V

DC 24 V

DC 30 V

Temps de verrouillage de l'étage de puissance

–

–

1 ms

Temps jusqu'à l'indication de Inhibit sur l'afficheur si STO activée

–

–

20 ms

Temps jusqu'à la détection et l'affichage d'un défaut de temps de commutation STO

–

–

20 ms

 

REMARQUE

Le pilotage des entrées STO par des signaux pulsés, comme p. ex. les sorties digitales à contrôle automatique des automates de sécurité, n'est pas possible.