Sicherer Digitaleingang für STO

MOVITRAC® LTP-B

Klemme

Funktion

Allgemeine Elektronikdaten

Sicherer Digitaleingang

12

STO+

DC +24-V-Eingang, max. 100 mA

13

STO-

GND-Bezugspotenzial für sicheren Digitaleingang

Zul. Leitungsquerschnitt

Eine Ader pro Klemme: 0.05 – 2.5 mm2

Min.

Typisch

Max.

Eingangsspannungsbereich

DC 18 V

DC 24 V

DC 30 V

Zeit zur Sperrung der Endstufe

–

–

1 ms

Zeit bis zum Anzeigen von Inhibit auf dem Display bei aktivem STO

–

–

20 ms

Zeit bis zum Feststellen und Anzeigen eines STO-Schaltzeitfehlers

–

–

20 ms

 

HINWEIS

Eine Ansteuerung der STO-Eingänge durch gepulste Signale wie z. B. selbsttestende digitale Ausgänge von Sicherheitssteuerungen, ist nicht möglich.