Sicherheitskennwerte

Kennwerte gemäß:

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

EN 62061

Klassifizierung/Normengrundlage

SIL 2
(Safety Integrity Level)

PL d (Performance Level)

SILCL 2

(PFHD‑Wert)Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde.

1.23 × 10-9 1/h

Gebrauchsdauer/Mission time

20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden.

Proof-test-Intervall

20 Jahre

–

20 Jahre

Sicherer Zustand

Abgeschaltetes Drehmoment (STO)

Sicherheits-Teilfunktionen

STO, SS1Mit geeigneter externer Steuerung gemäß EN 61800-5-2