Parámetros de seguridad

Parámetros conforme a:

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

EN 62061

Clasificación/base normativa

SIL 2
(Safety Integrity Level)

PL d (Performance Level)

SILCL 2

(Valor PFHD)Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora.

1.23 × 10-9 1/h

Vida útil/Mission time

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Proof-test-Intervall (intervalo de las pruebas de seguridad)

20 años

–

20 años

Estado seguro

Par desconectado (STO)

Funciones parciales de seguridad

STO, SS1Con control externo adecuado conforme a EN 61800-5-2